角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16
3539745
GTIN: 4052568270865
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G3/4,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
7.5 m³/h
介质压力
0 bar - 16 bar
公称通径
18 mm
3539745
GTIN: 4052568270865