角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20
3539747
GTIN: 4052568270889
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接口 3/4 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
6.5 m³/h
介质压力
0 bar - 20 bar
公称通径
18 mm
3539747
GTIN: 4052568270889