角座阀 VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4
3540145
GTIN: 4052568271114
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G2 符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
34.5 m³/h
介质压力
0 bar - 4 bar
公称通径
45 mm
3540145
GTIN: 4052568271114