角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22
3540198
GTIN: 4052568271152
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
12 m³/h
介质压力
0 bar - 22 bar
公称通径
24 mm
3540198
GTIN: 4052568271152