连接电缆 NEBV-B2W3-K-0.3-N-M12W3

3579463

GTIN: 4052568271459

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
电气接口 1,连接类型
插座
电气接口 1,连接系统
插头型式 B 型,工业标准 11 mm
电气接口 2,接口类型
插头
电气接口 2,连接系统
M12x1,A 编码,符合 EN 61076-2-101 标准
电缆长度
0.3 m