电磁线圈 MSW-24AC
3589
GTIN: 4052568064334
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
A 类 - 插头 - 符合 EN 175301-803
安装方式
外六角 1/8 - 固定夹
线圈的特性参数
24 V AC:50 Hz,启动功率 30.0 VA,保持功率 22.0 VA
防护等级
IP65
3589
GTIN: 4052568064334