DSBC
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
型材气缸和带拉杆气缸
DSBC
DSBC-32-25-D3-PPVA-N3
+2
8 videos
ISO 标准气缸
DSBC-32-25-D3-PPVA-N3
3656512
GTIN: 4052568271824
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DSBC_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
工作模式
双作用
活塞直径
32 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
483 N
行程
25 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调