DFPI
主页
产品
驱动器
气动驱动器,用于过程阀
适用于过程阀的直行程驱动器
DFPI
DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
+2
直线驱动器
DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4591209
Downloads
DFPI_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
250 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
29452 N
行程
40 mm - 990 mm
位置检测
集成位移测量系统