NEFV
主页
产品
连接技术
电连接技术
插头
插头,用于阀
NEFV
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
连接件
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN: 4052568275327
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VPCF_CN.PDF
加载中,请稍等
电缆长度
0.623 m
工作电压范围 DC
0 V - 30 V
40°C 时的额定电流
2 A
防护等级
IP65 - IP67