可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
DPDM
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
紧凑型,短行程和扁平气缸
DPDM
DPDM-Q-25-10-P-PA
紧凑型气缸
DPDM-Q-25-10-P-PA
4840839
GTIN: 4052568293703
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DPDM_CN.PDF
加载中,请稍等
工作模式
单作用 - 拉动
活塞直径
25 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
221 N
行程
10 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫