MH2, MH3, MH4
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
MH2, MH3, MH4
MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
电磁阀
MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
525149
GTIN: 4052568161330
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MH2TO4_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,常闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
200 l/min
气接口,气口 1
G1/8
工作压力
-0.9 bar - 8 bar