电磁阀 MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K

525153

GTIN: 4052568161378

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,常闭,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
200 l/min
气接口,气口 1
QS-6
工作压力
-0.9 bar - 8 bar