直行程驱动器 DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF
526660
GTIN: 4052568162450
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
活塞直径
32 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
483 N
行程
1000 mm
缓冲
气动缓冲,两端可调 - 液压缓冲器,稳定的特性曲线
位置检测
通过接近开关
526660
GTIN: 4052568162450