减压阀集成安装 LRB-1/4-D-O-K4-MINI
528986
GTIN: 4052568163280
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1600 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
最大压力迟滞
0.2 bar
528986
GTIN: 4052568163280