减压阀集成安装 LRB-1/2-D-7-O-K4-MIDI
528989
GTIN: 4052568163310
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
3800 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.2 bar
528989
GTIN: 4052568163310