减压阀集成安装 LRB-3/8-D-O-K5-MIDI
529006
GTIN: 4052568163402
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G3/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
3200 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
最大压力迟滞
0.2 bar
529006
GTIN: 4052568163402