MS4-LFM-A
主页
产品
压缩空气处理
过滤器
MS 系列
精细和超精细过滤器 MS-LFM
MS4-LFM-A
MS4-LFM-1/8-ARM
超精细过滤器
MS4-LFM-1/8-ARM
529463
GTIN: 4052568085179
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-FILTERS_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/8
工作压力
0 bar - 14 bar
环境温度
-10 °C - 60 °C
过滤等级
0.01 µm