减压阀 MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
529486
GTIN: 4052568085292
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
640 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
最大压力迟滞
0.25 bar
529486
GTIN: 4052568085292