过滤器 MS6-LF-1/2-CRM
529607
GTIN: 4052568085339
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
3200 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
0 bar - 20 bar
过滤等级
5 µm
529607
GTIN: 4052568085339