活性炭过滤器 MS6-LFX-1/2-R-Z
529680
GTIN: 4052568164232
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
洁净空气等级的最大标准流量
900 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
0 bar - 20 bar
结构特点
活性炭过滤器
529680
GTIN: 4052568164232