按钮阀 VHEF-PTCZ-M32-M-G18

5299706

GTIN: 4052568422622

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,单稳态,常开/常闭
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
750 l/min
气接口,气口 1
G1/8
工作压力
-0.95 bar - 10 bar
宽度
20 mm