MS6-LRB
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
用于气路板集成安装的减压阀 MS-LRB
MS6-LRB
MS6-LRB-1/2-D6-AS
减压阀
MS6-LRB-1/2-D6-AS
530328
GTIN: 4052568006860
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
6300 l/min
压力调节范围
0.3 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.25 bar