MSB4
主页
产品
压缩空气处理
气源处理装置
MS 系列
MSB4
MSB4-1/4:J1D1A1-WP
气源处理装置组合
MSB4-1/4:J1D1A1-WP
531101
GTIN: 4052568165048
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流 量(根据 DIN 1343 标准化)
750 l/min
压力调节范围
4 bar - 12 bar
过滤等级
40 µm