活性炭过滤器 LFX-1-D-MAXI
532787
GTIN: 4052568165536
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
底座 - G1
洁净空气等级的最大标准流量
1100 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
0 bar - 16 bar
结构特点
纤维过滤器
532787
GTIN: 4052568165536