超精细过滤器 LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A
532857
GTIN: 4052568165932
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G3/8
洁净空气等级的最大标准流量
880 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
2 bar - 12 bar
过滤等级
0.01 µm
532857
GTIN: 4052568165932