NECV
主页
产品
连接技术
电连接技术
插头
插头,用于阀岛
NECV
VMPA-KMS-H
保护罩
VMPA-KMS-H
533198
GTIN: 4052568086435
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VMPA-KMS-H_EN.PDF
加载中,请稍等
电气接口 1,连接系统
Sub-D
电气接口 1,安装类型
3 个 M3 螺钉
环境温度
-25 °C - 80 °C
防护等级
IP65 - 符合 IEC 60529