电磁阀 VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L

534775

GTIN: 4052568168506

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
二位五通,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
550 l/min
工作气口
底座规格 18 mm,符合ISO 15407-1标准 - 底座规格 02,符合 VDMA 24563 标准
驱动方式
电驱动