MS6-LRPB
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
用于气路板 集成安装的精密减压阀 MS-LRPB
MS6-LRPB
MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD
精密减压阀
MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD
534874
GTIN: 4052568168674
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
5000 l/min
压力调节范围
0.1 bar - 12 bar
最大压力迟滞
0.02 bar