MS4-LFX
主页
产品
压缩空气处理
过滤器
MS 系列
活性炭过滤器 MS-LFX
MS4-LFX
MS4-LFX-1/8-U
活性炭过滤器
MS4-LFX-1/8-U
536709
GTIN: 4052568171810
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-FILTERS_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/8
洁净空气等级的最大标准流量
360 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
0 bar - 14 bar
结构特点
活性炭过滤器