电磁线圈 MSFW-24-50/60-EX
536932
GTIN: 4052568049119
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
3 针 - 插头针脚,连接型式符合 Festo 标准,用于 MSSD-F
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
24 V AC:50/60 Hz,启动功率 9.0 VA,保持功率 7.0 VA
防护等级
IP65
536932
GTIN: 4052568049119