减压阀 MS12-LR-G-D7-LD-AS
537148
GTIN: 4052568172237
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍 等
气接口,气口 1
底座
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
13000 l/min - 22000 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
最大压力迟滞
0.4 bar
537148
GTIN: 4052568172237