过滤减压阀 MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
537150
GTIN: 4052568172251
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中 ,请稍等
气接口,气口 1
内
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
11000 l/min - 14000 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
5 µm
537150
GTIN: 4052568172251