油雾器 MS12-LOE-G-U
537156
GTIN: 4052568172312
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
内
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
20000 l/min - 22000 l/min
工作压力
1 bar - 16 bar
油雾器功能的最小流量
400 l/min
537156
GTIN: 4052568172312