MS6-LRP
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 系列
精密减压阀 MS-LRP
MS6-LRP
MS6-LRP-1/2-D5-A8
精密减压阀
MS6-LRP-1/2-D5-A8
538024
GTIN: 4052568175177
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-REGULATORS_CN.PDF
可靠性参数页
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
3000 l/min
压力调节范围
0.1 bar - 4 bar
最大压力迟滞
0.02 bar