插入式插座 MSSD-V-M16

539713

GTIN: 4052568050078

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
电气接口
3 针 - 直角式插座 - B 类 - 符合 DIN EN 175301-803 - 四边形结构形式
接口横截面
0.75 mm²
防护等级
IP65 - 符合 IEC 60529