MSB6
主页
产品
压缩空气处理
气源处理装置
MS 系列
MSB6
MSB6-1/2:C3J1M1-WP
气源处理装置组合
MSB6-1/2:C3J1M1-WP
542272
GTIN: 4052568180287
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流 量(根据 DIN 1343 标准化)
3100 l/min
压力调节范围
1 bar - 12 bar
过滤等级
40 µm