气源处理装置组合 MSB6-1/2:C3J2F3-WP
542276
GTIN: 4052568180317
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流 量(根据 DIN 1343 标准化)
4500 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
40 µm
542276
GTIN: 4052568180317