膜片式干燥器 MS4-LDM1-1/4-P10-Z
543633
GTIN: 4052568182106
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
100 l/min
工作压力
3 bar - 12.5 bar
环境温度
2 °C - 50 °C
压力露点下降
20 K
543633
GTIN: 4052568182106