膜片式干燥器 LDM1-1/2-D-MAXI-1000
543669
GTIN: 4052568182199
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标 准化)
1000 l/min
工作压力
3 bar - 12.5 bar
压力露点下降
17 K
543669
GTIN: 4052568182199