NECV
主页
产品
连接技术
电连接技术
插头
插头,用于阀岛
NECV
NECV-S1W37
保护罩
NECV-S1W37
545974
GTIN: 4052568091996
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
TYP4445-G_CN.PDF
加载中,请稍等
电气接口 1,连接系统
Sub-D
电气接口 1,安装类型
3 个 M4 螺钉
环境温度
-5 °C - 50 °C
防护等级
IP65 - NEMA 4