电磁阀 VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1
547170
GTIN: 4052568186869
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
2x 二位三通,常开,单稳态
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
900 l/min
气接口,气口 1
底座规格 26 mm,符合 ISO 15407-1 标准
驱动方 式
电驱动
547170
GTIN: 4052568186869