DW
主页
产品
驱动器
气缸
夹紧气缸
铰链式气缸
DW
DWB-50-150-Y
铰链式气缸
DWB-50-150-Y
549557
GTIN: 4052568190750
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DW_CN.PDF
加载中,请稍等
活塞直径
50 mm
行程
150 mm
气动接口
Rc1/4
6 bar 时的理论力值,前进行程
1178 N
6 bar 时的理论力值,返回行程
990 N