电磁线圈 MD-2-230VAC-PA
549905
GTIN: 4052568051945
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
符合 DIN EN 175301-803
安装方式
带滚花螺母
线圈的特性参数
230 V AC:50/60 Hz,启动功率 14.5 VA,保持功率 10.5 VA
防护等级
IP65
549905
GTIN: 4052568051945