PEN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PEN
PEN-12X1,75-GN
塑料气管
PEN-12X1,75-GN
551472
GTIN: 4052568052577
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
12 mm
内径
8.4 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-30 °C - 60 °C