可持续发展与企业文化
展会和活动
研究与开发
成为销售合作伙伴
香港网站全新改版
费斯托大中华区
Back
职业发展
费斯托作为雇主
工作机会
登录
购物车
中国香港
ZH
添加第二行型号
PEN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PEN
PEN-16X2,5-GE
塑料气管
PEN-16X2,5-GE
551485
GTIN: 4052568052706
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
加载中,请稍等
外径
16 mm
内径
10.8 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-30 °C - 60 °C