Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

07/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 气隙式传感器

如需帮助,请联系 Festo。

气隙式传感器 SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

552135

GTIN: 4052568193713

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
传感范围
20 µm - 200 µm
工作压力
4 bar - 7 bar
显示类型
发光 LCD,多色
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]