气隙式传感器 SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
552137
GTIN: 4052568193737
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中 ,请稍等
传感范围
20 µm - 200 µm
工作压力
4 bar - 7 bar
显示类型
发光 LCD,多色
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
552137
GTIN: 4052568193737