MS9-LFM-B
主页
产品
压缩空气处理
过滤器
MS 系列
精细和超精细过滤器 MS-LFM
MS9-LFM-B
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
精细过滤器
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
552976
GTIN: 4052568195090
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-FILTERS_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G3/4
工作压力
0 bar - 20 bar
环境温度
-10 °C - 60 °C
过滤等级
1 µm