活性炭过滤器 MS9-LFX-3/4-U
552996
GTIN: 4052568007607
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G3/4
洁净空气等级的最大标准流量
6500 l/min
环境温度
-10 °C - 60 °C
工作压力
0 bar - 20 bar
结构特点
活性炭过滤器
552996
GTIN: 4052568007607