DSL
主页
产品
驱动器
气缸
摆动/直线气缸
摆动/无杆气缸
DSL
DSL-20- -270-CC-A-S2-KF-B
直线摆动组合缸
DSL-20- -270-CC-A-S2-KF-B
556649
Downloads
DSL-B_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
20 mm
6bar 时理论扭矩
2.5 Nm
摆角
0 deg - 246 deg
允许的转动惯量
0.0012 kgm²
位置检测
通过接近开关